Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Motorer som är säkrare och enklare att hantera i explosiva atmosfärer

Denna artikel har skrivits av  

Making Motors Safer and Easier to Control in Explosive Atmospheres + Industry ATEX Application + Electromechanical and Drives DivisionMotorer och sensorer går hand i hand. EX-motorsortimentet har redan ett stort urval av sensorer som ger feedback om diverse parametrar, och nu har Parker lagt till en HIPERFACE DSL®-kodare i EX-motorsortimentet med explosionssäkra höljen. Det gör det ännu enklare att styra och övervaka EX-servomotorerna med en styrenhet för servodrivenheter från Parker.

Protokollet för det högpresterande gränssnittet för digital servolänk, som körs med en RS485-standardanslutning, ger den robusthet som krävs för de flesta tillämpningar. Detta omfattar industrimaskiner, robotteknik och anläggningar för hantering av kemikalier och avfall.

Den främsta fördelen med tekniken är att det bara behövs en kabel för samtliga motorstyrningsfunktioner. Kombinera kabeln (kan vara upp till 100 meter lång) med strömkabeln för att underlätta strömförsörjning och styrning av maskiner, robotar och annan utrustning. Kablaget för industriella maskiner blir lättare, flexiblare och enheterna blir pålitligare och får större rörelsefrihet när det bara krävs en mindre kabel.

 

Making Motors Safer and Easier to Control in Explosive Atmospheres + Logo IECEX + Electromechanical and Drives DivisionMaking Motors Safer and Easier to Control in Explosive Atmospheres + Logo EX + Electromechanical and Drives DivisionEX-motorerna, som nu är utrustade med HIPERFACE DSL®-gränssnittet, har ett explosionssäkert hölje och är certifierade för användning i explosiva atmosfärer (CE/ATEX och IECEx). Detta omfattar användning i atmosfärer med explosiva gaser eller damm.

Eftersom det bara krävs en kabel har EX-motorerna en lägre total kostnad och erbjuder en pålitligare lösning än en motor som kräver två anslutningar för styrning och feedback. Dessa motorer med permanent magnet har ett momentområde på 1,75 till 35 Nm, en resolver med två poler som standard och nu även en HIPERFACE DSL®-kodare som tillval. Det innebär upp till 20-bitars upplösning per varv och högst 4 096 varv i flervarvssystem. Termiska växlar och säkringar som är integrerade i motorns lindningar ger termiskt skydd.

 

Making Motors Safer and Easier to Control in Explosive Atmospheres + EX servo motor series + Electromechanical and Drives DivisionEX-motorer är kompatibla med Parkers servodrivenhetsserie (PSD), vilket ger en komplett lösning för motorstyrning i ATEX-tillämpningar.

Vi kan erbjuda en komplett drivenhetslösning för ATEX-tillämpningar med ETH som manöverdon och GXA som växellåda (ATEX).

Parkers välkända sortiment med ETH-elektrocylindrar för explosiva atmosfärer är dessutom certifierat för användning i atmosfärer med explosiv gas (enhetsgrupp II, kategori 2G).

 

 

Making Motors Safer and Easier to Control in Explosive Atmospheres + Gerard Bernardon + Electromechanical and Drives DivisionDenna artikel har skrivits av Gérard Bernardon, motor application engineer, Electromechanical and Drives Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar:

A Simple Guide to Benefits of Electromechanical Technology

3 Great Benefits of Using Decentralized Servo Drives

Tube Bending OEMs Embracing All-Electric Automation

 

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Motorer som är säkrare och enklare att hantera i explosiva atmosfärer


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha