Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Ny mätenhet med stöd för prediktivt underhåll inom anläggning

New Measuring Device Supports Predictive Maintenance in Construction Wheel loader High Pressure Connector EuropePrediktivt underhåll är avgörande för att bibehålla dyra maskiners och systems värde, samt säkerställa pålitlig funktion i längden. Det kan vara lättare sagt än gjort. System, utrustning och maskiner inom industrin och mobil hydraulik har ofta komplicerad design på grund av ökande krav, och felanalys kan snabbt bli extremt dyrt och tidskrävande.  Parker SensoControl har lösningen på dessa problem, med dess stora utbud av sensorer, mätningsanslutningar och olika mätningsenheter.

Trots det hårda arbete som utrustningen är kapabel till kan tryckstötar, flödestoppar och temperaturändringar göra invändig elektronik och komponenter värdelösa. Operatörer som övervakar utrustning och system med konventionella mekaniska mätenheter kanske inte märker sådana saker. Om du effektivt kan övervaka dina system och kan diagnostisera problem innan de blir problem kan du minska dyra driftavbrott och förhindra skador på dyr utrustning. SensoControl-produkter ger slutanvändarna en fördel när det gäller förebyggande av driftavbrott, med en komplett uppsättning av tillståndsövervakning och diagnostikutrustning som är perfekt för enskilda komponenter eller kompletta system.

 

Effektiv övervakning av utrustning och system

Nya Parker Service Master CONNECT uppfyller kraven på snabbare, enklare och mer noggrann diagnostik. Med snabb och enkel registrering av mätdata används diagnostikenheten Parker Service Master CONNECT för att mäta tryck, temperatur, flödeshastighet, hastighet och frekvens, och den skiljer sig från andra mätenheter på många sätt. Vid första anblick ser den ut som en surfplatta, med dess kompakta design och 7-tumsskärm med bländskydd. Tack vare dess belysning och höga upplösning kan användare se mätdata utan fel, även i mörka arbetsmiljöer. Och den väger mindre än två kilo, så den är lätt att hantera.

Tålig utformning: Mätenheten är utrustad med ett tåligt, oljesäkert hölje och har utformats i enlighet med skyddskod IP65. Det innebär att CONNECT är skyddad mot stötar, fukt och smuts, så den är rätt val för mätningsuppgifter i tuffa förhållanden, liksom inom mobil hydraulik.

Pålitlig användning: De beröringskänsliga knapparna gör det lätt att använda mätenheten, även i svåra förhållanden då det t.ex. förekommer vibrationer och stötar. Den tre millimeter tjocka pekskärmen kan till och med användas med handskar och reagerar snabbt och pålitligt på fingerrörelser. Ikoner på manöverpanelen är tydligt utformade för att intuitivt vägleda användare genom olika funktioner.

New Measuring Device Supports Predictive Maintenance in Construction SensoControl High Pressure Connectors Europe

Vad gör enheten användbar?

Vilken sorts teknik erbjuder Parker Service Master CONNECT under dess tåliga skal? Varför är enheten ett så bra verktyg för användare? 

Kundspecifika mätningslösningar: Parker SensoControl integrerar individuellt utbytbara mätningsmoduler så att enheten kan användas i nästan alla testsituationer och erbjuder användaren enastående flexibilitet. ”CONNECT” har även variabla mätningsingångar, vilket utökar ”spelfältet” för många olika tester: Parkers analoga och CAN-sensorer med automatisk sensordetektering, analoga sensorer, SAEJ-1939, CANopen, frekvens och digitala ingångar och utgångar.

Flera metoder för dataregistrering: Data från upp till 100 olika kanaler registreras automatiskt och samlas i ett stort internt minne för mätvärden, och kan sedan analyseras omedelbart på en dator med analysprogramvaran SensoWin. Flera metoder för dataregistrering kan användas, från start/stopp, datalogg med cirkulär buffert, punktmätning via utlösare och utlösarlogik till snabb mätning. Enheten kan anslutas till andra komponenter, såsom bulkförvaring, med USB-gränssnitt.

Unika sätt att presentera registrerade mätningsdata: Användare kan visa antingen numeriskt eller med stapeldiagram, indikatorer eller kurvor. Vid behov kan skärmdumpar tas och bearbetas bara genom att trycka på en knapp. En annan fördel med ”CONNECT” är dess intuitiva användargränssnitt, som kan expanderas med kundspecifika verktyg via programvara.

Fjärrövervakning och -användning: Stöds av ett LAN-, WLAN- eller USB-gränssnitt. Inbyggd programvara kan enkelt uppdateras via USB. Den nya CONNECT-mätenheten är mångfunktionell och kan bearbeta såväl mätningsdata som mallar och mediadata, såsom instruktioner, servicescheman osv.

Flexibel och mångsidig: Parker Service Master CONNECT har utbytbara ingångsmoduler. Utöver en CAN-modul med två separata CAN Bus-nätverk erbjuder CONNECT även två analoga ingångsmoduler (med och utan galvanisk isolering) för att ansluta Parker-sensorer med sensordetektering, samt alternativet att ansluta externa sensorer – inklusive med höghastighetsfunktioner.

 

Sammanfattning

Konceptet för Parker Service Master CONNECT gör att den snarare är en dator än en mätenhet. Den kan användas för att lagra såväl uppmätta data som projektmallar, bilder, underhållsplaner och schemadiagram. Saknade data kan lagras på CONNECT från företagets nätverk. Detta sparar tid för servicetekniker och förbättrar kommunikationen mellan kollegor eftersom alla viktiga data om maskiner lagras på CONNECT.

Du hittar mer information genom att gå till vår promossajt för Service Master CONNECT och titta på Service Master Connect videon, Serviceman Plus videon, eller så kan du kontakta oss. 

 

Great Reasons to Choose SensoControl Diagnostic TechnologyDenna artikel kommer från Georg Kälble, manager marketing service, Parker Hannifin Corporations High-Pressure Connectors Europe.

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar:

Best Preventive Practices for Hydraulic System Maintenance

Wireless Transmission of Performance Data Extends Equipment Life

Effective Predictive Maintenance of Rotary Machines

 

 

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Ny mätenhet med stöd för prediktivt underhåll inom anläggning


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha