Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Ny motor- och generatorlösning främjar framtidens grönare fordon

New Motor and Generator solution supports Cleaner Vehicles of the Future + Construction Vehicles + Electromechanical and Drives Division EuropeElektrifiering är en av de främsta trenderna inom fordonsindustrin, och fordonstillverkare arbetar hårt för att använda renare teknik som resulterar i lägre utsläppsnivåer.

I en färsk rapport från det globala tjänsteföretaget PwC framgår det att 55 % av alla nya bilar som säljs kan vara helt elektriska år 2030. Enligt rapporten kommer framtidens bilar att vara elektriska, delade, anslutna och uppdateras årligen, vilket utgör en ny era av flexibel mobilitet.

Denna trend mot elektrifiering är inte begränsad till marknaden för personbilar. Bygg- och gruvfordon, stadsbussar och sopbilar har utvecklats med elektriska hybriddrivlinor till följd av myndigheternas försök att minska utsläppen genom att införa striktare miljölagar.

Dock sker inte tekniska framsteg över en natt. Övergången till elektrifiering måste betraktas som en evolution snarare än en revolution, och detta måste ske genom kontinuerlig förfining av en rad olika fordonsbaserade system och komponenter. Dessa stegvisa förbättringar gör det möjligt för branschen att tillverka grönare fordon utan att behöva kompromissa med till exempel prestanda och tillförlitlighet.

 

En högeffektiv densitetsmotor för dragkraft

New Motor and Generator Solution Supports Cleaner Vehicles of the Future + GVM310 + Electromechanical and Drives Division Europe

Här på Parker stöder våra globala team av forskare och ingenjörer dessa miljöinsatser genom att designa och utveckla nya system som påskyndar elektrifieringstakten. Exempelvis utökade vi nyligen vår Global Vehicle Motor-serie av högeffektiva AC-permanentmagnetmotorer med hög densitet i form av GVM310, som har en kvadratisk ram på 310 mm. Denna nya produkt ger en dragkraftslösning för en rad olika kommersiella elektriska väg- och terrängfordon samt elektriska hybridfordon.

 

 

Nu ska vi titta på några av fördelarna med GVM310. När GVM-serien används tillsammans med Parkers hydraulpumpar, kommer den i första hand hjälpa kunderna att tillämpa lösningar med hydraulpumpar som möjliggör elektrifiering av tillämpningar som tidigare var helt hydrauliska.

 

Motorer med högre prestanda för elektriska fordon och hybridfordon

Motorns höga effektivitet/lägre energiförbrukning hjälper fordonstillverkarna att följa de striktare energilagarna. Den minskar koldioxidutsläppen, går ytterst tyst och dess tillförlitlighet resulterar i minskat underhåll och kortare driftavbrott för operatörer.  Alternativ med höga toppeffektsvärden från 147 kW till 409 kW med hög effekttäthet finns tillgängliga, vilket innebär att de övergripande lösningarnas storlek och vikt kan minimeras för enklare inkludering för kunderna.

Utöver drift som högeffektsmotor kan GVM310 även köras som generator, vilket möjliggör effektiv batterihantering, längre användningscykler och energibesparingar på upp till 30 % jämfört med induktionsteknik. Tillgänglighet som lågflödesversioner för höghastighetsanvändning eller högflödesversioner för högt vridmoment ökar dess mångsidighet.

Dessutom införlivar GVM-serien en rad olika tekniska funktioner som förbättrar prestandan. Dessa förbättringar innefattar tunnare laminering för att minska förluster, ett patenterat kylsystem och en ren, oljefri design.

Introduktionen av GVM310 är ett exempel på hur Parker tillhandahåller byggstenarna till elektrifiering och utvecklar nyckelfärdig teknik som förkortar vägen till marknaden samtidigt som leveranskedjan förenklas. Detta ger branschen en optimal lösning för framtidens kommersiella elektriska väg- och terrängfordon samt elektriska hybridfordon.

Mer information om våra elektrifierade lösningar 

 

New motor and generator solution supports cleaner vehicles of the future + Bruno Jouffrey + Electromechanical & Drives Europe DivisionArtikeln är skriven av Bruno Jouffrey, market development manager - Mobile, Electromechanical and Drives Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

Relaterat innehåll:

Technology Trend - eSteering Enables Greener Buses and Coaches

GVM Electric Motor Competes in Isle of Man Electric Motorcycle Race

Electrification Put to the Test

Clean Transportation: Hybridization and Electrification in the Marine Industry

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Ny motor- och generatorlösning främjar framtidens grönare fordon


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha