Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Produktionsdata i realtid är ett kraftfullt verktyg för att förbättra kvaliteten

Real-time Production Data as a Powerful Tool to Improve Quality + Quality Assurance + Electromechanical and Drives Division EuropeDatainhämtning i moderna produktionsmiljöer som drivs digitalt kan leda till bättre hantering av produktkvalitet än någonsin tidigare.

Förmågan att samla in, utvärdera och reagera på data i realtid är grunden för att upptäcka problem och avvikelser i produktionsprocesser. Avvikelser kan snabbt bemötas för att garantera produktkvaliteten utan att orsaka driftavbrott eller förseningar.

Push-to-fit är lösningen

Strävan att använda data för att förbättra produktkvalitet har tagit ett stort steg framåt med lanseringen av en ny Parker-lösning för press- och fogningslösningar. Push-To-Fit är en innovativ elektromekaniksats som kombinerar en processtyrenhet, servodrivenhet, motor och elektrocylinder som ansluts via programvara till en fogningsmodul. Modulen kan snabbt integreras i allmänna industriella och fordonsrelaterade monteringsband.

Lösningens hubb är en processtyrenhet som tillhandahåller enkel parametrisering, visualisering och drift. Övervakningsmetoden som används säkerställer kvalitetskontroll i realtid och processtyrenheten är helt kompatibel med, och redo för anslutning till, enheter från tredje part med dubbla LAN-nätverk och Profinet, Ethernet IP och Modbus som tillval. Det finns ett antal driftalternativ, till exempel webbvisualisering, digital I/O och kommunikationsgränssnitt, som OPC UA, för att underlätta integrering.

Styrningsinformation i realtid, historiska data, trenddata, justerbart felsvar, definierbara rörelseprofiler och övervakning via toleransfönster eller toleransband gör den ännu enklare att använda. Uppmätta värden och kompletta kurvor tillhandahålls i realtid och sparas permanent i en databas. Skapandet av sådana värdefulla data gör det möjligt att omedelbart ingripa och korrigera vid eventuella avvikelser via valfri HMI med en webbläsare. Ett felmeddelande skapas sedan automatiskt i produktionshanteringssystemet som skickas via SMS eller e-post till den relevanta medlemmen i produktionsteamet.

Tillgängligheten till långsiktiga data för varje produktionscykel kan även användas för att bevisa produktkvaliteten – även flera år efter produktionen.

 

IPM-processdatahantering

Real-time Production Data as a Powerful Tool to Improve Quality + IPM Architecture + Electromechanical and Drives Division

IPM-protokollet som implementerats i Push-To-Fit-familjen tillhandahåller data för varje produktionscykel och registrerar automatiskt information om fysiska processer och mått. Dessa data är åtkomliga när som helst, till exempel för att svara på eventuella juridiska förelägganden eller stödja interna krav.

Programvaran för IPM-processdatahantering och IPM-protokollet är produkter som tillhör företaget CSP GmbH & Co. KG, Tyskland.

 

 

 

Många av dessa egenskaper – omedelbar kvalitetsbedömning, snabb felloggning, automatisk avisering och integrerad arkivering – kan avsevärt främja produktkvaliteten på moderna produktionsanläggningar. Samlingen med meningsfulla data kan även ge fördelar i andra områden, till exempel att minska antalet återkallade produkter och eliminera onödiga och dyra driftavbrott.

Push-To-Fit är därför ett välkommet tillskott i Parkers sortiment av elektromekaniklösningar.Du hittar mer information om fördelarna för dina industriella monteringsprojekt på vår produktsida. 

 

 

Real-time Production Data as a Powerful Tool to Improve Quality + Johan Oberle + Electromechanical and Drives DivisionDenna artikel har skrivits av Johan Oberle, applications engineer, Electromechanical and Drives Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar:

Time-Saving Solution for Servo Presses and Joining Applications

A Simple Guide to Benefits of Electromechanical Technology

Industry 4.0 – considerations for machine builders selecting motion control products

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Produktionsdata i realtid är ett kraftfullt verktyg för att förbättra kvaliteten


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha