Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Ta inga risker med avancerad maskinsäkerhet

Leaving Nothing to Chance with Advanced Machine Safety Functional Safety Electromechanical Division EuropeInom tillverkningssektorn finns det potentiella farozoner överallt där människor kommer i kontakt med maskiner. Även på den moderna produktionslinjen är människor ofta fortfarande en viktig del av produktions- eller förpackningsprocessen, men rörliga transportband, robotarmar, knivblad och andra rörliga maskindelar kan orsaka allvarliga skador och till och med leda till dödsfall.

Det europeiska maskindirektivet fokuserar på säkerhet och en av dess främsta målsättningar är att minska antalet olyckshändelser på industriarbetsplatser. I områden där människor arbetar nära maskiner måste liv och hälsa alltid vara den främsta prioriteten, och risker måste minimeras. Maskiner och system måste därför utformas för att undvika misstag eller defekter som kan utsätta människor för fara.

Många europeiska länder har grundat sitt rykte på produktion av säkra, pålitliga och sofistikerade industrimaskiner och -system, och dessa maskiner utformas, installeras och underhålls nästan alltid med funktionssäkerhet i åtanke. Men trots det finns det fortfarande många maskiner vars utformning inte fokuserar på användarens intresse. Dessa maskiner är ofta opraktiska och hindrar operatörerna från att göra sitt arbete, vilket ofta leder till fler säkerhetsrisker, särskilt om operatören kringgår eller undviker viktiga säkerhetsfunktioner.

 

Vad är funktionssäkerhet egentligen?

Generellt sett är det en automatisk säkerhetsfunktion som antingen säkerställer att den avsedda funktionen utförs korrekt eller, om det inte är möjligt, ser till att systemet stängs av på ett korrekt och därmed säkert sätt. Funktionssäkerhet styrs av två huvudsakliga branschstandarder som fokuserar på säkerhetslivscykeln och olika typer av driftavbrott på grund av fel: IEC61508 och IEC61511.

För maskinutformare är det tydligt att det inte räcker att köpa komponenter med säkerhetscertifiering för att följa maskindirektivet. Omfattande riskbedömningar måste först utföras för att säkerställa operatörens säkerhet och maskinens användarvänlighet. När utformningen är slutförd kan tekniska säkerhetsåtgärder implementeras, till exempel att sätta skydd runt maskinen och välja komponenter som erbjuder utmärkt funktionssäkerhet.

Processavstängning i rörelsestyrningsmaskiner, till exempel servomotorer och drivenheter blir allt viktigare, särskilt för viktiga delar som bromsar på vertikala axlar. Det är avgörande att se till att maskinen stoppas snabbt nog för att skydda kroppsdelar från rörelsekraften, och detta måste testas regelbundet.

Avstängningssystem måste dessutom vara extra känsliga och flexibla vid användning i till exempel förpacknings- och produktionsmaskiner, som kräver hög maskinsäkerhet. Funktionssäkerhetskomponenter kan anslutas via säkerhetsingång/-utgång (I/O) eller andra patentskyddade bussystem, men de mest avancerade lösningarna baseras på säkerhetsfältbussar som är flexibla och kraftfulla.

 

Funktionssäkerhet via EtherCAT

Leaving Nothing to Chance with Advanced Machine Safety PSD FSoE architecture Electromechanical Division Europe

Parker erbjuder nu ett avancerat PSD-produktsortiment med funktionssäkerhet via EtherCAT (FSoE), som tillhandahåller en komplett, centraliserad funktionssäkerhetslösning utan ytterligare kablage.

Den kraftfulla, fritt programmerbara FSoE-mastern Parker Safety PLC hanterar alla säkerhetskomponenter via nätverket, till exempel säkerhetsingångar och -utgångar samt PSD-styrenheter med integrerad säkerhetsteknik. Externa komponenter som ljusramper, nödknappar och säkerhetsavstängningsmattor ansluts genom de säkra I/O-modulerna.

När funktionssäkerhet utförs korrekt begränsas inte operatören på något sätt och bör inte ha någon anledning att undvika säkerhetsenheter. Säkerhetstekniker, som säkerställer smidig och effektiv drift på processlinjen, minskar inte heller maskinens drifttid.

På det stora hela är det svårt att ignorera fördelarna med att använda servodrivenheter med integrerade säkerhetsfunktioner, till exempel färre kablar och komponenter, enkel användning och ökad produktivitet. Funktionssäkerhet har även mycket att erbjuda för Industri 4.0. Säkerheten blir allt viktigare i automatiserade fabriker och det krävs att du litar på maskinerna som du arbetar med. Säkerhetssystemen kommer även att förbättra diagnostik, effektivitet och tillförlitlighet.

 

Titta på animeringen för att upptäcka alla säkerhetsfunktioner som PSD-drivenheten tillhandahåller.

 

Leaving Nothing to Chance with Advanced Machine Safety Patrick Knebel Electromechanical Division EuropeDenna artikel har skrivits av Patrick Knebel, product manager - servo drives & controllers, Electromechanical and Drives Division Europe, Parker Hannifin Corporation

 

 

 

 

 

 

Relaterat innehåll: 

Is Industry 4.0 Driving the Need for Smarter Motion Control Products?

Electromechanical Technologies and Key Markets

Understanding the Machinery Directive

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Ta inga risker med avancerad maskinsäkerhet


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha