Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Tätningslösningar för dricks- och servicevattensystem

Sealing Solutions for Drinking Water and Service Water Systems  - Glass of water - Parker Praedifa Dichtungslösungen für Trink- und BrauchwassersystemeNär dricksvatten erhålls från en källa, pumpas och behandlas krävs det material med låga utvinningsnivåer och utan några skadliga ingredienser. Det finns flera föreskrifter för tätningsblandningar som används med dricksvatten och vid uppvärmning. Föreskrifterna säkerställer att vattnet behandlas, bearbetas och transporteras till kunden på ett sätt som gör det säkert att dricka. Praktiskt taget vartenda land i hela världen har sina egna föreskrifter för dricksvatten som anger särskilda tester och inkluderar listor med godkända ingredienser. Föreskrifterna kompletteras med fysiska och mikrobiologiska undersökningar.

Parker Engineered Materials Group har utvecklat ett antal blandningar som alla uppfyller en lång rad obligatoriska godkännanden, vilket gör att tätningssystemen kan användas globalt.

 

Nya universala blandningar kombinerar utmärkt sättning och förbättrat motstånd mot autooxidering

EPDM-blandningen EJ820 är tvärbunden med peroxid och fri från mjukgörare, och har utvecklats särskilt för dricksvattentillämpningar. Materialet uppfyller alla nationella och internationella standardgodkännanden för dricksvatten, till exempel KTW, W270, W534, SS-EN681-1 (inklusive det kompletterande kravet), W534, NSF61, KIWA, WRAS, ACS. Materialets låga sättning garanterar en lång livslängd och därmed permanent och pålitlig tätning för alla kopplingar, ventiler och rörsystem. Dessutom  uppvisar EJ820 förbättrat motstånd mot autooxidering.

Sealing Solutions for Drinking Water and Service Water Systems - cutaway of home - Parker Prädifa Trinkwasser

Parkers material täcker en lång rad tillämpningar för dricks- och servicevatten

  • Tätningar för energisystem som drivs av solkraft

  • Badrumskranar och duschmunstycken

  • Presskopplingar

  • Värmarventiler och ventilblock 

  • Dricksvattentillämpningar

  • Värmepumpar


 

 

Parker-blandning E1244 E1512 E1549 E1561 E1583 EJ820 N1510 P5000 nobrox®
Grundpolymer EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM NBR TPU
EU/AU
PK
Hårdhet (Shore A) 70 70 70 60 70 70 70 92  
Hårdhet (Shore D)                 76
Smord invändigt x x     x        
Peroxidhärdning         x x      
 
Föreskrift/Direktiv                  
KTW       x   85 °C
184 °F
  i Vorb.  
W 270           x      
ACS           x      
WRAS     x x   85 °C
184 °F
     
KIWA           x      
NSF 61 x x x x x x x   x
EN 681-1           x      
W 534           x      
Kloraminresistent   x              


Hämta vår broschyr  Tätningskomponenter för dricksvattensystem idag.


 

Dr. Stefan Reichle Parker PrädifaDet här blogginlägget har skrivits av dr. Stefan Reichle, market unit manager industry, Engineered Materials Group Europe, Prädifa Technology Division

 

 

 


 

 

 

A Guide to Selecting the Proper Sealing Material for Food Applications

Universal Material nobrox® for Food Applications: Compound Versatility Beats Compound Variety

New Sealing Material HiFluor FB for Hygienically Sensitive Applications

O-Ring Selection Made Easy with the Parker O-Ring Selector

 

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Tätningslösningar för dricks- och servicevattensystem


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha