Blogg om motion & control-teknologier | Parker Sverige

Tidsbesparande lösning för servopressar och fogningstillämpningar

Servo Presses and Joining Applications Solution factory automation Electromechanical and Drives Division EuropeTid är pengar inom industrin. Det finns en lösning för elektromekaniska press- och fogningstillämpningar för ingenjörer som har ont om tid.

Push-To-Fit är en innovativ elektromekaniklösning som kombinerar flera av Parkers etablerade kärnprodukter i en fogningsmodul. Alla enskilda komponenter i Push-To-Fit är utformade för att uppfylla de högsta förväntningarna när det gäller kraft, dynamik, precision och livslängd för ingenjörer som arbetar inom allmän industri- och fordonstillverkning. Faktum är att lösningen är skalbar för flera olika sluttillämpningskrav.

Modulen består kort och gott av en processtyrningsenhet, servodrivenhet, motor, elektrisk cylinder och kraftsensor som är anslutna till varandra via programvara för att snabbt och enkelt kunna integreras i kundprocesser. Processtyrenheten är till exempel helt kompatibel och redo att anslutas till enheter från tredje part, med dubbla LAN-nätverk och Profinet, Ethernet IP och Modbus som tillval. Det finns även flera driftalternativ, till exempel webbvisualisering, digital I/O och kommunikationsgränssnitt (t.ex. OPC UA), för att underlätta integreringen ytterligare.

Parker har sett till att den är enkel att använda med hjälp av styrningsinformation i realtid, historiska data, trenddata, justerbart felsvar, definierbara rörelseprofiler och övervakning via toleransfönster eller toleranskurvor.

 

Servo Presses and Joining Applications Solution diagram Electromechanical and Drive Division Europe

En av de många fördelarna med denna tysta, rena lösning är bättre energieffektivitet jämfört med jämförbara tekniker som hydraulik och pneumatik. Dessutom främjas utmärkta genomströmningsfrekvenser av höga körhastigheter på upp till 450 mm/s, med repeterbarhet på 0,03 mm.

Push-To-Fit har skapats av Parkers Electromechanical and Drives Division och är en kostnadseffektiv och mycket flexibel lösning, med olika krafter och flera slaglängder. Det betyder att kunderna köper exakt det de behöver för sin specifika tillämpning.

Push-To-Fit har hårdvaru-STO som standard för funktionssäkerhet. Ytterligare säkerhetsfunktioner som SLS finns tillgängliga med säkerhets-PLC. Som felsäkerhetsfunktion använder säkerhets-PLC:n EtherCAT-fältbussen för att etablera säker kommunikation utan separat kablage på EtherCAT-mastern (FSoE). Den externa säkerhetsbromsen kompletterar sortimentet och tillåter säkerhetsrelaterade tillämpningar upp till PLe.

Press- eller fogningstillämpningar är viktiga processer inom modern, automatiserad tillverkning, så det finns allt högre krav på produktkvalitet och statistisk analys. Push-To-Fit levereras med gränssnitt som Q-DAS för att uppfylla dessa krav. Textfilerna innehåller grundläggande information och processdata som är tillgängliga i något som liknar en databas med huvudvärden. Det finns även stöd för andra integrerade hanteringssystem för processdata än Q-DAS, till exempel IPM. Data samlas in via TCP/IP-processen i en livscykelfil för att säkerställa åtkomst. Ytterligare en anledning till att dessa system och gränssnitt är så värdefulla är att de hjälper dig upptäcka fel i ett tidigt skede.

Upptäck mer om Push-To-Fit-lösningen och fördelarna den kan erbjuda för industriella monteringsprojekt.
 

 

Servo Presses and Joining Applications Solution Patrick Knebel Electromechanical and Drives Division EuropeDenna artikel har skrivits av Patrick Knebel, product manager Push-To-Fit, Electromechanical Division Europe, Parker Hannifin Corporation.

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar:

High Performance Drives Can Achieve Optimal Control of Cast Film Lines

A Simple Guide to Benefits of Electromechanical Technology

Electromechanical Technologies and Key Markets

Har du frågor om Parkers produkter och tjänster? Vi hjälper dig gärna – Kontakta oss!

Note to Tidsbesparande lösning för servopressar och fogningstillämpningar


Observera att kommentarer med hyperlänkar inte publiceras, som en del av arbetet att motverka skräppost

Lämna en kommentar





Captcha